Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model PMT10
Wybrane dokumenty
Karta katalogowa PE 82.01 Instrukcja obsługi

Zastosowanie

  • Do mediów gazowych i cieczy, które nie są bardzo lepkie ani krystalizujące i nie powodują korozji elementów ze stopów miedzi
  • Pomiar ciśnienia w obiegu wodnym kotłów i pomp ciepła

Specjalne właściwości

  • Zakres pomiarowy 0 … 4 bar lub 0 … 6 bar
  • Sygnał napięciowy, np. DC 0,5 … 4,5 V proporcjonalny
  • Niezawodny i ekonomiczny
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Niska waga

Opis

Model PMT10 to niezawodny i ekonomiczny czujnik ciśnienia, który został zoptymalizowany pod kątem specyficznych wymagań technologii grzewczej. W panujących tam warunkach otoczenia bezobsługowy czujnik zapewnia stałe, precyzyjne dane pomiarowe i gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji. Dzięki temu PMT10 jest idealnym wyborem do zastosowań OEM.

Funkcjonalność opracowana specjalnie z myślą o wymaganiach technologii grzewczej
Mechaniczny układ pomiarowy generuje ugięcie proporcjonalne do ciśnienia. Ugięcie to jest przekształcane na sygnał wyjściowy za pomocą bezkontaktowego czujnika położenia z elektroniką analizującą. Dzięki bezkontaktowemu czujnikowi położenia transmisja sygnału odbywa się bez tarcia, a zatem całkowicie bez zużycia.

Myśl na wielką skalę – z WIKA jako dostawcą OEM
Bezpieczne łańcuchy dostaw, wysokie standardy jakości i kompleksowa oferta usług na całym świecie sprawiają, że WIKA jest niezawodnym dostawcą OEM – zwłaszcza w przypadku dużych zamówień. Czujniki ciśnienia model PMT10 są dostępne w krótkim czasie, w dużych ilościach, z określonymi przyłączami elektrycznymi i przyłączami procesowymi. Interfejsy i adaptacje dostosowane do potrzeb klienta mogą być realizowane wspólnie.