측정 원리
모델 PMT01은 센서가 통합된 부르동 튜브 압력 게이지입니다. 이 계기는 현장에서 공정 압력을 읽을 수 있는 일반적인 아날로그 디스플레이를 제공하며 출력 신호(예: DC 0.5 ... 4.5 V)를 제공합니다.
부르동 튜브가 있는 측정 시스템은 압력에 비례하여 포인터 회전을 생성합니다. 안전성을 중요하게 여기는 자동화 어플리케이션에서 입증된 것처럼 전자 앵글 엔코더는 포인터 샤프트의 위치를 어디로 할 지 결정하는 역할을 합니다. – 이것은 비접촉 센서이므로 마모와 마찰의 가능성이 없습니다. 이는 추가 처리를 위한 압력 비례 신호를 제공합니다.
통합 개념
PMT01은 다양한 어플리케이션에 문제 없이 통합할 수 있는 이상적인 압력 측정 시스템입니다.
이는 이미 사전 조정된 시스템을 간단히 장착하고 밀봉하기만 하면 가능합니다. O링과 지지 링으로 밀봉되어 있어 압력 측정 시스템을 효율적이고 경제적으로 교체할 수 있습니다.
고객 솔루션을 위한 자유로운 설계
둘러싸는 구성품이 없는 모델 PMT01 OEM 압력 측정 시스템은 간단하고 컴팩트한 통합 솔루션을 제공합니다. 모델 PMT01의 평면 설계와 자유로운 위치 지정은 출력 신호가 있는 압력 측정 시스템을 설계할 때 다양한 통합 변형을 가능하게 합니다.
개별 고객 버전
위카는 다년간의 제조 및 개발 경험을 바탕으로 고객별 솔루션의 구축 및 제작을 지원해 드립니다.