Система измерения давления с выходным сигналом от производителя
Исполнение модуля, монтаж сзади
Области применения
- Для сухих газообразных и жидких сред, не отличающихся высоким уровнем вязкости или склонностью к кристаллизации и не воздействующих на детали из медных сплавов
- Пневматика
- Промышленные газы
- Медицинское оборудование
- Питьевая вода
Особенности
- Компактное и экономически эффективное решение по интеграции
- Диапазоны шкалы: от 0 ... 400 бар или 0 ... 5000 фунт/кв. дюйм
- Сигнал напряжения, например, 0.5 – 4.5 В постоянного тока
- Номинальный размер: 40 мм. (1 ½ дюйма), 50 мм. (2 дюйма) или 63 мм. (2 ½ дюйма)
- Класс точности: 2.5
Описание
Принцип измерения
Модель PMT01 представляет собой манометр с трубкой Бурдона и встроенными датчиками. Прибор отличается типовым циферблатом, благодаря которому возможно считывание показаний рабочего давления на месте, а также выходным сигналом (например, 0.5 – 4.5 В постоянного тока).
В измерительной системе с трубкой Бордона обеспечивается вращение указательной стрелки пропорционально давлению. Электронный угловой энкодер, проверенный временем в отраслях автомобилестроения, где требуется повышенная безопасность, определяет положение вала указательной стрелки. Он представляет собой бесконтактный датчик и поэтому совершенно не подвержен износу и трению. Таким образом, формируется сигнал, пропорциональный давлению, который затем проходит дальнейшую обработку.
Концепция встройки
PMT01 представляет собой идеальную систему измерения давления для беспрепятственной установки в широком спектре областей применения.
Это возможно за счет простоты монтажа и герметизации уже предварительно настроенной системы. Благодаря уплотнению с помощью уплотнительного кольца и опорного кольца система измерения давления замена осуществляется эффективно и с минимальными затратами.
Свобода проектирования для решений с учетом требований заказчика
Система измерения давления модели PMT01 OEM, в которой отсутствуют какие-либо ограничивающие компоненты, представляет собой простое и компактное интеграционное решение. Благодаря плоскому исполнению и возможности свободного позиционирования в модели PMT01 обеспечивается множество вариантов интеграции при проектировании системы измерения давления с выходным сигналом.
Версии с учетом требований заказчиков
Опираясь на многолетний опыт производства и разработки, WIKA рада предложить поддержку в создании и производстве решений с учетом требований заказчиков.