Système de mesure de pression avec signal de sortie pour les OEM
Version modulaire, raccord arrière
Applications
- Pour gazeux secs et liquides qui ne sont pas très visqueux ou cristallisants et qui conviennent aux pièces en alliage de cuivre
- Pneumatique
- Gaz industriels
- Génie médical
- Eau potable
Particularités
- Solution d'intégration compacte et rentable
- Etendues de mesure à partir de 0 ... 400 bar ou 0 ... 5.000 psi
- Signal en tension, par exemple 0,5 … 4,5 VDC
- Diamètre 40 mm, 50 mm ou 63 mm
- Classe de précision 2,5
Description
Principe de mesure
Le modèle PMT01 est un manomètre à tube manométrique avec capteurs intégrés. L'instrument offre l'affichage analogique habituel, qui permet de lire la pression du process sur place et fournit en plus un signal de sortie (par exemple 0,5 ... 4,5 VDC).
Le système de mesure avec tube manométrique produit une rotation de l'aiguille proportionnelle à la pression. Un codeur angulaire électronique, éprouvé dans les applications critiques en matière de sécurité comme l’automobile, détermine la position de l'aiguille - il s'agit d'un capteur sans contact et donc totalement exempt d'usure et de friction. Il fournit un signal proportionnel à la pression pour un traitement ultérieur.
Concept d'intégration
Le PMT01 est le système de mesure de pression idéal pour une intégration sans problème dans une grande variété d'applications.
Cette intégration est facilitée grâce à son montage simple et à l'étanchéité du système déjà préréglé. Grâce à l'étanchéité assurée par un joint torique et une bague d'appui, le système de mesure de pression peut être remplacé de manière efficace et économique.
Liberté de conception pour les clients
Le système de mesure de pression OEM PMT01, qui ne contient aucun composant d’enveloppe ou de boîtier, constitue une solution d'intégration simple et compacte. La conception plate et le positionnement libre du modèle PMT01 ouvrent une multitude de variantes d'intégration avec la conception d'un système de mesure de pression avec signal de sortie.
Versions personnalisées pour les clients
Grâce à sa longue expérience dans le domaine de la fabrication et du développement, WIKA offre volontiers son soutien pour la construction et la production de solutions spécifiques aux clients.