제한된 공간 조건에서 프로세스 압력을 로컬로 표시해야 하는 동시에 중앙 제어 또는 원격 센터로의 신호 전송이 필요한 경우, 모델 PGT23.063 intelliGAUGE® 를 사용할 수 있습니다.
기계식 계측 시스템과 전기 신호 프로세싱의 결합으로 프로세스 압력은 전원 공급이 끊키더라도 안전하게 계측값이 읽힐 수 있습니다.
WIKA는 EN 837-1, ASME B40.100 표준에 따라 압력계를 제조하고 인증합니다. 이 안전 버전은 비산 방지 윈도우, 측정 시스템과 다이얼 사이의 견고한 배플 벽, 블로우 아웃 백으로 구성되어 있습니다. 고장 시 매체나 구성품은 케이스 뒷면을 통해서만 배출될 수 있으므로 전면에서 작업자를 보호할 수 있습니다.
모든 용접이 완료된 견고한 부르동 튜브 측정 시스템은 압력에 비례하여 포인터가 회전합니다. 안전성을 중요하게 여기는 자동화 어플리케이션에서 입증된 것처럼 전자 앵글 엔코더는 포인터 샤프트의 위치를 어디로 할 지 결정하는 역할을 합니다. – 이것은 비접촉 센서이므로 마모와 마찰의 가능성이 없습니다. 이로부터 비례 압력, 4 ... 20 mA 전기 출력 신호가 생성됩니다.
고품질 압력계에 통합된 전자식 WIKA 센서는 전기 신호 전송의 장점과 로컬 기계식 디스플레이의 장점을 결합한 제품입니다.
측정 범위(전기 출력 신호)는 기계식 디스플레이와 함께 자동으로 조정됩니다. 즉, 전체 측정 범위의 눈금은 4 ... 20 mA 에 해당합니다.