Manometr z rurką Bourdona z sygnałem wyjściowym
Stal nierdzewna, wersja bezpieczna, NS 63 [2½"]
Zastosowanie
- Pozyskiwanie i wyświetlanie wartości procesowych
- Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA do przesyłania wartości procesowych do sterowni
- Łatwy do odczytu, analogowy wskaźnik na miejscu, niewymagający zewnętrznego zasilania
- Aplikacje związane z bezpieczeństwem
Specjalne właściwości
- Brak konieczności konfiguracji dzięki funkcji “plug-and-play”.
- Zakresy pomiarowe do 0 ... 1000 bar lub 0 ... 15 000 psi
- Łatwy do odczytania wskaźnik analogowy o rozmiarze nominalnym 63
- Wersja bezpieczeństwa z litą przegrodą (Solidfront) zaprojektowana zgodnie z wymaganiami norm EN 837-1 i ASME B40.100
- Patenty i prawa własności, np. US 8030990, DE 112007000980, CN 101438333
Opis
Wszędzie tam, gdzie ciśnienie procesowe musi być wskazywane lokalnie w warunkach ograniczonej przestrzeni, a jednocześnie wymagana jest transmisja sygnału do centralnego sterowania lub zdalnego centrum, można zastosować model PGT23.063 intelliGAUGE ®.
Dzięki połączeniu mechanicznego systemu pomiarowego i precyzyjnego elektronicznego przetwarzania sygnału, ciśnienie procesowe może być bezpiecznie odczytywane, nawet w przypadku utraty zasilania.
WIKA produkuje i kwalifikuje manometry zgodnie z normami EN 837-1 i ASME B40.100. Ta bezpieczna wersja składa się z okienka bezodpryskowego, solidnej przegrody między układem pomiarowym a tarczą oraz tylnej ścianki przeciwwybuchowej. W przypadku awarii operator jest chroniony z przodu, ponieważ nośniki lub komponenty mogą być wyrzucane tylko z tyłu obudowy.
Całkowicie spawany i wytrzymały system pomiarowy z rurką Bourdona wytwarza obrót wskazówki proporcjonalny do ciśnienia. Elektroniczny enkoder kątowy, sprawdzony w krytycznych dla bezpieczeństwa zastosowaniach motoryzacyjnych, określa pozycję wału wskaźnika - jest to czujnik bezdotykowy, a zatem całkowicie wolny od zużycia i tarcia. Na tej podstawie generowany jest elektryczny sygnał wyjściowy proporcjonalny do ciśnienia, 4 ... 20 mA.
Elektroniczny czujnik WIKA, zintegrowany z wysokiej jakości manometrem, łączy w sobie zalety elektrycznej transmisji sygnału z zaletami lokalnego wyświetlacza mechanicznego.
Zakres pomiarowy (elektryczny sygnał wyjściowy) jest regulowany automatycznie wraz z wyświetlaczem mechanicznym, tj. skala w pełnym zakresie pomiarowym odpowiada 4 ... 20 mA.