공정 압력을 로컬로 표시해야 하는 동시에 회로를 전환해야 하는 모든 곳에서 PGS21.1x0 스위치GAUGE 모델을 사용할 수 있습니다. 스위치 접점 (electrical alarm contacts) 은 전기식 제어 회로가 계기 포인터에 의해 작동할 수 있게 합니다. 스위치는 압력계의 모든 눈금 범위내에서 조정이 가능하며(DIN 16085 참조), 보통 명판 하단부에 장착이 되긴 하지만 부분적으로 명판 상단부에도 설치도 되긴 합니다.
계기의 포인터 (actual value pointer)는 설정 값과는 별개로 전 측정 범위에서 자유롭게 움직입니다. 스위치 셋팅 포인터는 윈도우 정면부에 있는 조정키를 이용하여 조정이 가능합니다.
다수의 접점으로 구성 된 스위치는 독립적인 셋팅 포인트 설정이 가능합니다. 스위치 작동은 압력계의 포인터가 셋팅 포인터 기준 하단부 혹은 상단부에 위치할 때 일어 납니다.
압력계는 DIN 16085규격에 따라 제작되며, 관련 규격 (EN 837-1)의 요구조건을 모두 만족시킵니다. 또한, 압력 배관의 작동 압력 현장 확인에 대한 규제를 따릅니다.
스위치 접점으로는 마그네틱 스냅 액션 접점, 리드 스위치 및 전자 접점을 사용할 수 있습니다. PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)를 트리거하기 위해 전자 접점과 리드 스위치를 사용할 수 있습니다.