Manometro a molla tubolare con contatti elettrici
Cassa in acciaio inox, DN 100 e 160
Applicazioni
- Controllo e regolazione di processi industriali
- Monitoraggio di impianti e commutazione di circuiti
- Per fluidi liquidi e gassosi non altamente viscosi o cristallizzanti che non attacchino parti in lega di rame
Caratteristiche distintive
- Alta affidabilità e lunga durata
- Fino a 4 contatti elettrici per strumento
- Strumenti con contatti induttivi per utilizzo in aree pericolose
- Strumenti con contatti elettronici per applicazioni con PLC
- I manometri con contatti sono compatibili con la norma DIN 16085
Descrizione
Il manometro PGS21.1x0 switchGAUGE è lo strumento ideale quando occorre indicare localmente la pressione di processo e, allo stesso tempo, utilizzare un intervento di contatti elettrici.
I contatti elettrici (contatti di allarme elettrici) aprono o chiudono i circuiti in base alla posizione dell’indice dello strumento di misura. I contatti elettrici sono regolabili sull'intera estensione del campo scala (vedi DIN 16085) e sono montati generalmente sotto il quadrante. La lancetta del manometro è libera di muoversi lungo l’intero campo scala, indipendentemente dall’impostazione del contatto. La lancetta impostabile può essere regolata usando un'apposita chiave rimovibile sul trasparente.
I contatti elettrici, che comprendono diversi tipi, possono essere impostati su un singolo valore. L'azionamento dei contatti avviene quando l'indice del valore istantaneo passa sopra o sotto il valore impostato desiderato. Il manometro è costruito in conformità alla norma DIN 16085 e soddisfa tutti i requisiti delle norme vigenti (EN 837-1) e i regolamenti per la visualizzazione in sito della pressione d'esercizio di recipienti a pressione. Come contatti elettrici sono disponibili contatti a scatto magnetici, contatti reed ed elettronici.
I contatti elettronici e i contatti reed possono essere utilizzati per l’attivazione dei PLC (controllori logici programmabili).