В случаях, когда необходима индикация давления технологического процесса по месту с одновременной функцией замыкания или размыкания электрических цепей, возможно применение модели PGS21.1x0 switchGAUGE. Электроконтакты (датчики предельных значений) замыкают или размыкают электрическую цепь управления при достижении стрелкой прибора значения уставки. Электроконтакты полностью регулируются в измерительном диапазоне (см. DIN 16085) и монтируются в основном за циферблатом (в некоторых случаях спереди, в верхней части).
Стрелка прибора (указатель текущего значения) свободно перемещается во всем диапазоне шкалы, независимо от настройки. Возможна регулировка указательной стрелки с помощью съемного регулировочного ключа на стекле прибора.
Для электроконтактов, состоящих из нескольких контактов, также предусмотрена возможность настройки на одно и то же значение. Контакты срабатывают, когда указатель текущего значения заходит дальше требуемого установленного значения или же когда он не доходит до него.
Данные приборы производят согласно требованиям DIN 16085. Они соответствуют всем требованиям соответствующих стандартов (EN 837-1) и предписаний по измерению давления в сосудах под давлением в полевых условиях.
В качестве электроконтактов предлагаются магнитные защелкивающиеся контакты, герконовые переключатели и электронные контакты. Для запуска программируемых логических контроллеров (ПЛК) возможно применение электронных контактов и герконовых переключателей.