PG21DPB 부르동 튜브 압력계 모델은 압축 에어 브레이크가 장착된 철도 차량, 버스 및 대형 화물 차량에 사용됩니다. 이 기기는 독립적으로 작동하는 두 개의 부르동 튜브 측정 시스템을 기반으로 하므로 두 측정 지점의 압력을 하나의 디스플레이에 표시할 수 있습니다.
스테인리스 스틸 케이스와 특수 구리 합금으로 제작된 측정 시스템은 매우 우수한 측정 특성을 위한 기반입니다. 이 기기는 높은 부하 사이클 조건과 환경 영향에 대한 우수한 내성을 위해 설계되었습니다.
모든 모델에서 다이얼은 특수 라이트 가이드를 통해 눈부심 없이 밝게 빛납니다. 다이얼의 조명은 케이스의 조명 슬롯을 통해 간접적으로, 그리고 필라멘트 전구 또는 BA9s 전구 피팅이 장착된 LED를 통해 직접적으로 가능합니다.
PG21DPB 모델은 개별 다이얼 레이아웃과 같은 고객별 버전으로도 제공됩니다.