Le manomètre à tube manométrique PG21DPB est utilisé dans les véhicules ferroviaires, les autobus et les poids lourds équipés de freins à air comprimé. L'instrument est basé sur deux systèmes de mesure à tube manométrique fonctionnant indépendamment l'un de l'autre et est donc capable d'afficher la pression de deux points de mesure sur un seul afficheur.
Le boîtier en acier inox et le système spécial de mesure en alliage de cuivre sont à la base de très bonnes propriétés de mesure. L'instrument est conçu pour des conditions de cycles de charge élevés et une bonne résistance aux influences environnementales.
Sur tous les modèles, les cadrans sont éclairés, sans éblouissement, par un guide de lumière spécial. L'éclairage du cadran est possible, indirectement, par des fentes lumineuses dans le boîtier et, directement, par une ampoule à filament ou une LED avec un raccord d'ampoule BA9s.
Le modèle PG21DPB est également disponible dans des versions spécifiques au client, par exemple avec une présentation spécifique du cadran.