Il manometro a molla Bourdon PG21DPB è utilizzato nei veicoli ferroviari, negli autobus e nei mezzi pesanti con freni ad aria compressa. Lo strumento si basa su due sistemi di misura a molla Bourdon funzionanti in modo indipendente ed è quindi in grado di visualizzare la pressione di due punti di misura su un unico display.
La cassa in acciaio inox e il sistema di misura in una speciale lega di rame sono la base per ottenere ottime proprietà di misura. Lo strumento è stato progettato per condizioni di funzionamento con elevato ciclo di carico e per una buona resistenza agli influssi ambientali.
Su tutti i modelli, i quadranti sono illuminati, senza riflessi, da una speciale guida luminosa. L'illuminazione del quadrante è possibile, indirettamente, attraverso le fessure della luce nella cassa e, direttamente, attraverso una lampadina a filamento o un LED con attacco BA9.
Il modello PG21DPB è disponibile anche in versioni specifiche per il cliente, ad esempio con disposizione individuale dei quadranti.