모델 OLS-C05 광학식 레벨 스위치는 유체의 수위(레벨)을 모니터링하는데 사용됩니다. 이 스위치는 적외선 LED와 시각기(light receptor)로 구성되어 있습니다.
LED의 빛은 센서의 팁을 형성하는 프리즘으로 향하게됩니다. 팁이 액체에 잠기지 않는 한 빛은 프리즘 내에서 수신기로 반사됩니다.
용기 내에서 액체가 상승하고 팁을 둘러싸게되면 액체에 의해 광선이 굴절되어 수신기가 더 이상 빛에 도달하지 못하고 스위칭 동작을 트리거하여 이 변화에 반응합니다.
트리머가 있는 버전의 경우 스위칭 상태를 센서에서 직접 읽을 수 있습니다(내부 적색 LED).
모델 OLS-C05 레벨 스위치는 최대 + 170 °C [+ 338 °F]의 고온에서 액체와 함께 사용하도록 설계되었습니다.