Оптоэлектронный переключатель уровня OLS-С05 используется для контроля уровня жидкости. Оптоэлектронный датчик состоит из инфракрасного светодиода и светоприемника.
Свет от светодиода направляется на призму, которая образует наконечник датчика. Пока наконечник не погружен в жидкость, свет отражается в призме и направляется на приемник.
Когда уровень жидкости в сосуде поднимается, и наконечник погружается в нее, световой луч преломляется в жидкости. В результате свет больше не попадает (или почти не попадает) на приемник, который реагирует на данное изменение, запуская процедуру переключения.
В версиях с регулировочным элементом состояние переключения считывается непосредственно на датчике (внутренний красный светодиод).
Модель переключателя уровня OLS-C05 рассчитана на переключение уровня в жидких средах с температурой до +170 °C (+338 °F).