Optoelektroniczny sygnalizator poziomu OLS-C05 służy do monitorowania poziomu cieczy. Czujnik optoelektroniczny składa się z diody LED na podczerwień i receptora światła.
Światło z diody LED jest kierowane na pryzmat, który tworzy końcówkę czujnika. Dopóki końcówka nie jest zanurzona w cieczy, światło jest odbijane przez pryzmat do odbiornika.
Gdy ciecz podnosi się w zbiorniku i otacza końcówkę, wiązka światła jest załamywana przez ciecz, tak że odbiornik nie jest już lub jest tylko słabo docierany przez światło i reaguje na tę zmianę, wyzwalając operację przełączania.
W przypadku wersji z trymerem stan przełączenia można odczytać bezpośrednio na czujniku (wewnętrzna czerwona dioda LED).
Przełącznik poziomu OLS-C05 jest przeznaczony do użytku z cieczami o wysokiej temperaturze do +170 °C [+338 °F].