방폭 인클로저 Ex d, 0 ... 360°
방폭 지역용 모델 N111C의 기울기 센서는 방염 인클로저로 설계되었으며, 예를 들어 해양 지역, 해양 애플리케이션 및 석유 및 가스 산업용으로 사용됩니다.
이러한 센서의 적용 분야는 매우 다양합니다. 방폭 인클로저로 인해 내압 방폭 유형 Ex d를 충족합니다. 방폭 인클로저가 있는 기울기 센서는 석유 및 가스 추출을 위한 해양 플랜트에서 사용됩니다.
이 센서는 최대 360° 의 측정 범위를 지원하며 전체 측정 범위에서 매우 높은 정확도와 정밀도를 제공합니다. 고객에 따라 다른 측정 범위도 설정할 수 있습니다. 측정값 분해능은 0.01°입니다.