耐圧防爆容器 Ex d、0 ... 360度
危険場所用N111C モデルの傾斜センサーは耐圧防爆容器設計で、沖合海域、海上、石油・ガス産業などでの使用を目的としています。
本センサーはさまざまな分野での使用が可能です。耐圧防爆容器により、点火保護タイプEx dを満たします。耐圧防爆容器付き傾斜センサーは、石油およびガスの抽出を行う海上プラントで使用されます。
センサーの測定範囲は360度以内で、全測定範囲に対して高い正確性および精度で検知します。お客様の特別仕様を含めて、他の測定範囲を設定可能です。測定値分解能は0.01度です。