Os sensores de inclinação modelo N111C para áreas classificadas são projetados com um invólucro à prova de chamas e, por exemplo, destinados a aplicações em áreas offshore, para aplicações marítimas e para a indústria de petróleo e gás.
Os campos de aplicação destes sensores são diversos. Devido ao invólucro à prova de chamas, eles atendem ao tipo de proteção contra ignição Ex d. Sensores de inclinação com invólucro à prova de chamas são usados em plantas offshore para extração de petróleo e gás.
Os sensores têm uma faixa de medição de até 360° e oferecem exatidão e precisão extraordinariamente altas em toda a faixa de medição. Outras faixas de medição, também específicas do cliente, também são possíveis. A resolução do valor medido é 0,01°.