캐필러리가 있는 원격 장착용, NS 40 [1 ½"], NS 42 [1.7"] 및 NS 52 [2.1"]
온도계는 하나의 기기에 압력 및 온도 측정을 결합한 제품입니다. 이를 통해 하나의 측정 위치에서 두 측정값을 모두 제어할 수 있습니다. 캐필러리를 사용하면 프로세스 연결에서 리모트로 인디케이터를 장착할 수 있습니다.
WIKA는 EN 837-1 및 EN 13190 표준에 따라 이 기기를 제조하고 인증합니다.
NS 52[2.1"]
NS 42[1.7"]
NS 40 [1 ½"]