Diámetro nominal
40, 42, 52 mm
Rangos operativos
- Presión:
Estática: 3/4 x valor final de escala
Puntual: Valor final de escala - Temperatura: Valor final de escala
Elementos de medición
Tubo Bourdon, aleación de cobre
Conexión
Aleación de cobre, conexión dorsal (BM)
- Presión: Rosca macho G 1/4 B (giratoria) con capilar
- Temperatura: Capilar con recubrimiento de plástico, con sensor D 6.
Caja
Plástico negro, con resalte frontal y clips laterales para montar en panel
Movimiento (indicación de presión)
Aleación de cobre
Esfera
Plástico, blanca, dígitos y divisiones en negro
Aguja
Plástico, negra
Mirilla
Plástico, cristal transparente
Opciones - Otros rangos de indicación
- Largo de capilar (presión, temperatura), máx. 5 m
- Capilar (presión) cubierto de plástico
- Otras dimensiones de sensor de temperatura
- Otras conexiones de presión
- Escalas especiales