샘플링 및 사출 공정용 프로브가 포함된 모노블록은 공정 산업의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 특히 천연 가스 및 공격적인 매체의 어플리케이션에 적합합니다.
컴팩트한 디자인에 두 개의 차단 밸브가 통합되어 있어 프로세스를 기기 측과 분리합니다.
모듈식 모노블록 설계로 볼 밸브 및/또는 니들 밸브의 배열을 사용할 수 있습니다. 주입 밸브에는 양방향 흐름을 방지하기 위해 역류 방지 밸브도 통합되어 있습니다.
일체형 프로브는 밸브에 견고하게 부착되어 있으며 파이프 라인의 유량 조건에 따라 설계되었습니다.
밸브 시트 설계와 밸브 본체의 이중 씰은 높은 내구성과 견고성을 보장합니다.
소프트 밸브 시트가 고장난 경우에도 금속 대 금속 시트는 밸브가 여전히 작동하고 안전한 위치로 설정될 수 있도록 보장합니다. 공정과 측정 기기 사이의 연결 및 대기와의 연결에 대한 견고성이 보장됩니다.
내부 부품의 초정밀 가공으로 고압에서도 밸브 조작 없이 장시간 작동해도 매우 부드럽고 정밀하게 작동할 수 있습니다.
또한 표면 마감 처리로 부식성 매체에 의한 부식을 최소화하고 청소가 더 쉬워졌습니다.