Monobloc
Pour les process d'échantillonnage et d'injection
Applications
- Secteur pétrolier et gazier, industrie chimique et pétrochimique, centrales électriques et industries de l'eau et des eaux usées
- Pour les milieux gazeux et liquides, agressifs et très visqueux ou contaminés, également en milieu agressif
- Dosage de produits chimiques, déshydratation de gaz, injection de méthanol, prévention de la corrosion des tuyaux ou traitement de l'eau
- Échantillonnage des milieux de process pour les systèmes d'analyse (par exemple, chromatographes en phase gazeuse, analyseurs de point de rosée)
Caractéristiques
- Sécurité accrue grâce à des sièges de soupape fermés en métal et à un double joint de corps de soupape
- Un usinage de haute qualité garantit un fonctionnement en douceur avec un faible couple et une faible usure
- Étanchéité testée selon la norme BS 6755 / ISO 5208 taux de fuite A
- Arrangement personnalisable avec des robinets à bille et à pointeau
- Combinaison de vannes et d'instruments spécifiques au client (branchement) sur demande
Description
Le monobloc avec sonde pour les process d'échantillonnage et d'injection a été conçu pour répondre aux exigences de l'industrie de transformation. Il est particulièrement bien adapté aux applications dans le gaz naturel et les milieux agressifs. La conception compacte intègre deux vannes d'arrêt pour séparer le process du côté de l'instrument.
La conception modulaire monobloc permet d'utiliser un agencement de robinets à boisseau sphérique et/ou à pointeau. Les vannes d'injection ont également un clapet anti-retour intégré pour empêcher le flux bidirectionnel. La sonde intégrée est solidement fixée à la vanne et elle est conçue en fonction de la condition d'écoulement dans la canalisation.
La conception du siège de la vanne et les joints redondants du corps de la vanne assurent une grande durabilité et une grande étanchéité. En cas de défaillance du siège de soupape souple, le siège métal sur métal garantit que la soupape peut toujours être actionnée et réglée dans une position sûre. L'étanchéité est garantie pour la connexion entre le process et l'instrument de mesure et vers l'atmosphère.
L'usinage superfini des pièces internes permet un fonctionnement très doux et précis, même à haute pression et après de longues périodes sans fonctionnement de la vanne. La finition de la surface minimise également la corrosion avec les fluides agressifs et facilite le nettoyage.