최고 수준의 높은 압력에 대한 대응
HP-2 압력 센서는 최대 15,000 bar [217,500 psi]의 까다로운 고압 애플리케이션을 위해 특별히 개발된 모델입니다. 따라서 이 정도의 압력을 안정적으로 측정할 수 있는 전 세계 몇 안 되는 압력 측정기 중 하나입니다.
높은 정확도
이 압력 센서는 장기적으로 매우 높은 안정성을 자랑하며 최고 압력에 대해 매우 높은 정확도를 제공합니다. 측정 범위는 최대 0 ... 10,000 bar [145,000 psi]는 옵션으로 0.25 %의 더 높은 정확도를 제공할 수 있습니다.
긴 사용 시간
모델 HP-2 압력 트랜스미터는 우수한 부하에 대한 안정성을 바탕으로 오랜 수명을 가지고 있습니다.
특히 저압에 의한 유동 액체 속의 공동 현상(cavitation) 및 피크압력에 대한 보호 구조를 바탕으로 트랜스미터 수명을 연장하는데 도움을 주고 있습니다. 수분을 공정 매체로 사용할 경우, 이 보호 기능이 특히 권장됩니다.