Erittäin korkeille paineille
HP-2-mallin paineanturi on kehitetty erityisesti vaativiin korkeapainesovelluksiin aina 15 000 bariin [217 500 psi] asti. Näin ollen se on yksi harvoista painemittareista maailmassa, joka pystyy mittaamaan luotettavasti tämän suuruisia paineita.
Erittäin tarkka
Tällä paineanturilla on erittäin korkea pitkäaikaisvakavuus ja erittäin suuri tarkkuus korkeimmissa paineissa. Mittausalueet enintään 0 ... 10 000 bar [145 000 psi] voidaan lisävarusteena toimittaa vielä suuremmalla 0,25 %:n tarkkuudella.
Pitkä käyttöaika
Sen loistava kuorman kestävyys tekee HP-2:n käyttöajasta pitkän, myös dynaamisissa painerasituksissa.
Erityisesti dynaamisille paineille suunniteltu kavitaatiosuojaus ja suojaus painepiikeiltä, pidentävät sen käyttöaikaa entisestään Tämä suojaus on erityisen suositeltava, kun väliaineena on vesi.