Trasmettitore per altissime pressioni fino a 15,000 bar
Applicazioni
- Costruzione del banco-prova
- Taglio con getto d'acqua
- Pastorizzazione ad alta pressione
- Pulizia con acqua ad alta pressione
Caratteristiche distintive
- Campi di misura: da 0 ... 1.600 fino a 0 ... 15.000 bar
- Precisione: 0,5 % o 0,25 %
- Segnali in uscita: 4 ... 20 mA, DC 0 ... 5 V, DC 0 ... 10 V e USB 2.0
- Collegamento elettrico:
Connettore angolare DIN 175301-803 A
Connettore circolare M12 x 1
Connettore USB e uscita cavo - Attacco al processo:
M16 x 1,5 femmina
M20 x 1,5 femmina
9/16-18 UNF femmina
Specifiche tecniche
Per massime pressioni
Il trasmettitore di pressione modello HP-2 è stato progettato specificatamente per le applicazioni che richiedono pressione elevata fino a 15.000 bar. Ciò lo rende uno dei pochi strumenti di misura della pressione al mondo in grado di misurare in maniera affidabile pressioni di questa grandezza.
Preciso
Il trasmettitore di pressione ha una stabilità a lungo termine molto elevata ed offre un'altissima precisione per le pressioni più elevate. I campi di misura di 0 ... 10.000 bar possono essere forniti, come opzione, con una precisione ancor più elevata dello 0,25 %.
Lunga durata
Grazie all'eccellente resistenza ai cicli di carico, il modello HP-2 vanta una vita media particolarmente lunga, anche con profili della pressione dinamici. La protezione contro la cavitazione e i picchi di pressione, progettata appositamente per profili di pressione altamente dinamici, aumentano ulteriormente la durata. Questa protezione è particolarmente adatta per l'acqua come fluido in pressione.