가스 밀도는 중전압 개폐장치의 중요한 운영 매개변수입니다. 필요한 가스 밀도가 없을 경우, 플랜트의 안전한 작동을 보장 할 수 없습니다.
WIKA 가스 밀도 측정기는 극한의 주변 조건에서도 위험할 정도로 낮은 가스 수준에 대해 신뢰할 수 있는 경고를 제공합니다. 전기 스위치 접점은 누출로 인해 가스 밀도가 정의된 수준 이하로 떨어지면 플랜트 운영자에게 경고합니다.
광범위한 사용 범위
WIKA 가스 밀도 모니터는 밀폐형이며 온도에 따라 보정됩니다. 따라서 주변 온도나 대기압 변화로 인한 측정값 변동과 오경보를 방지할 수 있습니다.
현장 표시를 통해 20 °C [68 °F]를 기준으로 한 압력을 기기에서 직접 읽을 수 있습니다. 통합 스위치 접점을 사용하면 간단한 스위칭 작업을 복잡하지 않고 빠르게 수행할 수 있습니다.