GDHT-20 트랜스미터 모델은 압력, 온도, 습도 측정값을 디지털로 출력하는 멀티 센서 시스템입니다. 이러한 측정값을 기반으로 상태 관련 데이터를 확인할 수 있습니다.
영구 모니터링
스위치 기어의 시스템 장애와 이로 인한 네트워크 중단을 방지하려면 가스 밀도와 수분 함량을 지속적으로 모니터링하는 것이 필수적입니다.
GDHT-20 트랜스미터는 트랜스미터의 강력한 마이크로프로세서에서 복잡한 바이리얼 방정식을 사용하여 압력 및 온도에서 현재 가스 밀도를 계산합니다. 열 효과로 인한 압력 변화는 이에 의해 보정되며 출력 값에는 영향을 미치지 않습니다.
또한 GDHT-20 트랜스미터는 습도 또는 이슬점 정보를 제공하여 Cigré 지침 및 IEC 표준 조건 내에서 모니터링할 수 있습니다.
Modbus® 필드 버스
RS-485 인터페이스는 Modbus® RTU 프로토콜을 사용하여 통신합니다. 기기의 출력 매개변수와 해당 단위는 요구 사항에 따라 구성하고 읽을 수 있습니다. GDHT-20 트랜스미터는 SF6, N2, CF, O2,CO2, 3M™ Novec™ 4710, He 및 Ar로 구성된 모든 정의된 가스 혼합물에 대해 사용자가 백분율 값으로 자유롭게 구성할 수 있습니다. 가스 밀도 계산은 개별 가스 성분의 분압 방법을 기반으로 합니다.
습도 값은 SF6 가스 및 N2 에 대해 출력할 수 있습니다.
신호 안정성
트랜스미터는 장기적으로 안정성이 높기 때문에 유지보수가 필요 없으며 재보정이 필요하지 않습니다.
밀폐형 용접 이음새와 실링 요소가 없는 측정 셀 설계로 인해 측정 셀의 영구적인 밀봉이 보장됩니다.