O transmissor modelo GDHT-20 é um sistema multissensor com saída digital para as medidas de pressão, temperatura e umidade. Com base nestes valores medidos, os dados relacionados à condição podem ser determinados.
Monitoramento permanente
Para evitar falhas nos sistemas de manobra e, com isso, interrupções na rede, o monitoramento permanente da densidade dos gases e do teor de umidade é essencial.
O transmissor GDHT-20 calcula a densidade atual do gás a partir da pressão e da temperatura usando uma equação virial complexa no poderoso microprocessador do transmissor. As alterações na pressão resultantes de efeitos térmicos serão compensadas por isso e não afetarão o valor de saída.
Além disso, o transmissor GDHT-20 fornece informações de umidade ou ponto de orvalho, o que permite o monitoramento dentro dos termos das diretrizes Cigré e normas IEC.
Modbus® field bus
A interface RS-485 se comunica usando o protocolo Modbus® RTU. Os parâmetros de saída do instrumento e suas unidades podem ser configurados e lidos de acordo com os requisitos. O transmissor GDHT-20 pode ser configurado livremente em valores percentuais pelo usuário para qualquer mistura de gás definida consistindo de SF6, N2, CF, O2, CO2, 3M™ Novec™ 4710, He e Ar. O cálculo da densidade do gás baseia-se no método de pressão parcial dos componentes individuais do gás.
Os valores de umidade podem ser emitidos para SF6 gas e N2.
Estabilidade de sinal
Devido à sua alta estabilidade a longo prazo, o transmissor não necessita de manutenção e não requer recalibração.
Devido à costura de solda hermeticamente selada e ao design da célula de medição sem elementos de vedação, a vedação permanente da célula de medição é garantida.