Przetwornik GDHT-20 jest systemem wieloczujnikowym z wyjściem cyfrowym do pomiaru parametrów ciśnienia, temperatury i wilgotności. Na podstawie tych wartości pomiarowych, można określić dane dotyczące stanu.
Stały monitoring
W celu uniknięcia błędów systemowych w rozdzielnicach i, w tym, awarii sieciowych, niezbędne jest stałe monitorowanie gęstości gazu i zawartości wilgoci.
Przetwornik GDHT-20 oblicza aktualną gęstość gazu z ciśnienia i temperatury przy zastosowaniu złożonego równania wirialnego w mocnym mikroprocesorze przetwornika. Zmiany ciśnienia wynikające z efektów termicznych zostaną zrekompensowane przez to i nie będą miały wpływu na wartość wyjściową.
Ponadto przetwornik GDHT-20 dostarcza informacji online na temat wilgotności lub punktu rosy, co umożliwia monitoring w rozumieniu wytycznych Cigré i norm IEC.
Magistrala Modbus®
Interfejs RS-485 komunikuje się za pomocą protokołu Modbus® RTU. arametry wyjściowe przyrządu i ich jednostki mogą zostać skonfigurowane i odczytywane zgodnie z wymaganiami. Przetwornik GDHT-20 może zostać skonfigurowany w wartościach procentowych przez użytkownika dla każdej zdefiniowanej mieszaniny gazu SF6, N2, CF, O2, CO2, 3M™ Novec™ 470, He i Ar. Obliczenie gęstości gazu opiera się na metodzie ciśnienia cząstkowego poszczególnych składników gazu.
Wartości wilgotności mogą być wyprowadzane dla gazu SF6 i N2.
Stabilność gazu
Ze względu na wysoką stabilność długookresową, przetwornik jest bezobsługowy i nie wymaga ponownej kalibracji.
Dzięki hermetycznie uszczelnionemu spawowi i konstrukcji komory pomiarowej bez elementów uszczelniających, zapewnione jest trwałe uszczelnienie celi pomiarowej.