프로브 길이 1,500 mm ... 22,000 mm [59.06 ... 866.14인치]
넓은 측정 범위에서 ±2 mm [±0.08인치]의 높은 정확도
0.1 mm [0.004인치] 미만의 매우 높은 해상도
방폭 버전 사용 가능
제품설명
FLM-Tx-FLEX 자기 변형 레벨 트랜스미터는 삽입 길이가 긴 액체의 고정밀 연속 레벨 감지에 사용됩니다.
FLM-Tx-FLEX 모델에는 스테인리스 스틸 나선형 아머 형태의 유연한 프로브 튜브가 장착되어 있습니다.
센서 하단에는 스테인리스 스틸 골판지 튜브를 탱크 바닥에 고정하고 밸러스트 웨이트 역할을 하는 마그네틱 풋이 있습니다. 유연한 프로브 튜브 덕분에 FLM-Tx-FLEX는 천장 간격이 낮은 어플리케이션에 설치하는 데 유리합니다. 유연한 디자인으로 인해 단단한 프로브보다 운반도 더 쉽습니다. 유연한 버전으로 인터페이스 측정도 가능합니다.