Het type FLM-Tx-FLEX magnetostrictieve niveautransmitter wordt gebruikt voor zeer nauwkeurige, permanente detectie van vloeistoffen in combinatie met lange inbrenglengtes.
Het type FLM-Tx-FLEX is voorzien van een flexibele sondebuis in de vorm van een roestvrij stalen spiraalvormig pantser.
Aan de onderkant van de sensor bevindt zich een magnetische voet, die dient om de roestvrij stalen geribbelde buis aan de tankbodem te bevestigen en als ballastgewicht. Door de flexibele sondebuis heeft de FLM-Tx-FLEX een installatievoordeel bij toepassingen met lage plafondruimtes. Door het flexibele ontwerp is ook transport gemakkelijker dan met een rigide sonde. Met de flexibele versie zijn ook interfacemetingen mogelijk.