O transmissor de nível magnetostritivo modelo FLM-Tx-FLEX é usado para detecção de nível contínuo e de alta precisão de líquidos, também com longos comprimentos de inserção.
O modelo FLM-Tx-FLEX é equipado com um tubo de sonda flexível em forma de armadura espiral de aço inoxidável.
Na extremidade inferior do sensor existe um pé magnético, que serve tanto para fixar o tubo corrugado de aço inoxidável ao fundo do tanque quanto como peso de lastro. Devido ao tubo flexível da sonda, o FLM-Tx-FLEX tem uma vantagem na instalação em aplicações com vãos baixos no teto. O transporte, devido ao design flexível, também é mais fácil do que com uma sonda rígida. Medições de interface também são possíveis com a versão flexível.