기능
모델 FLC-EM은 전자기 유량계를 확인하기 위한 휴대용 필드 검증기입니다. 신호 변환기의 측정값은 RS485 인터페이스를 통해 캡처 및 전송됩니다. 여기 전류가 측정되고 신호 변환기의 설정이 나중에 테스트 또는 조정을 위한 참조로 저장될 수 있습니다. 현장 검증기는 센서의 기능을 확인하고, 4 ~ 20 mA 출력을 보정하며, 특수 마더보드를 통해 입력 및 출력을 테스트합니다.
현장에서의 작업
FLC-EM은 비산 방지, 방수 및 충격 방지 서비스 케이스에 들어 있습니다. 현장 검증기는 고전압 AC 110 ... 240 V와 별도의 회로에 있는 니켈수소(Ni-MH) 충전식 배터리로 전원이 공급됩니다. 측정기의 성능 검증을 통해 가동 중단 시간을 줄이고 높은 측정 정확도를 보장할 수 있습니다.
구성 요소
현장 검증기의 계측기는 플라스틱 서비스 케이스로 보호됩니다. 전류 및 배선을 위한 연결부는 서비스 케이스 내부의 알루미늄 판에 있습니다. 전자 마더보드와 노트북, 배터리, USB 허브 및 필요한 케이블을 위한 연결부도 내장되어 있습니다.