功能
型号FLC-EM是一款用于检定电磁流量计的便携式检定装置。它捕捉信号转化器的测得值并通过RS485接口传输。然后测量励磁电流,信号转化器的设置可以存作参考,用于后续测试和调节。该现场检定装置检查传感器的功能,校准4 ... 20 mA输出,并通过一个特殊主板测试输入和输出。
现场操作
FLC-EM放置在一个防碎、防水、防撞的检修箱中。该现场检定装置采用高压AC 110 ... 240 V电源,并在一个特殊电路中使用镍金属氢化物电池(Ni-MH)充电电池。通过检定测量仪表的性能,可以减少停机次数,保障高测量精度。