Vérificateur de terrain pour débitmètres à induction magnétique
Applications
- Vérification du fonctionnement sur site
- Diagnostic et surveillance de l'état des débitmètres à induction magnétique
Particularités
- Vérification simple et automatisée
- Autonome, alimentation par batterie
- Contrôle fonctionnel de l'instrument de mesure sans interruption du débit
- Pas de coûts supplémentaires pour l'installation et le démontage
Description
Fonctions
Le modèle FLC-EM est un vérificateur de terrain portable destiné à contrôler les débitmètres à induction magnétique. Les valeurs mesurées du convertisseur de signal sont capturées et transmises via une interface RS485. Le courant d'excitation est mesuré et les réglages du convertisseur de signal peuvent être enregistrés comme référence pour des tests ou des ajustements ultérieurs. Le vérificateur de terrain vérifie la fonctionnalité du capteur, étalonne la sortie 4 ... 20 mA et teste l'entrée et la sortie au moyen d'une carte mère spéciale.
Fonctionnement sur le terrain
Le FLC-EM est rangé dans un boîtier portable compact, incassable, étanche et résistant aux chocs. Le vérificateur de terrain est alimenté par une batterie rechargeable nickel-métal hydride (Ni-MH) dans un circuit séparé du circuit de charge en haute tension AC 110 ... 240 V. La vérification des performances de l'instrument de mesure permet de réduire les temps d'arrêts et de garantir la haute précision des mesures.
Composants
L'instrumentation du vérificateur de terrain est protégée par un boîtier de service en plastique. Les connexions pour le courant et le câblage sont situées sur une plaque aluminium à l'intérieur du boîtier de service. Les connexions pour une carte mère électronique et un ordinateur portable, la batterie, le hub USB, ainsi que les câbles nécessaires sont également intégrés.