최대 225 kN 의 초소형 설계
미니어처 디자인의 압축력 트랜스듀서 모델 F1226은 특히 작은 직경과 해당 정격 하중에 맞는 설치 높이로 주목할 만합니다. 스테인리스 스틸로 제작된 이 힘 변환기는 컴팩트한 크기와 견고한 구조 덕분에 다양한 산업 분야에서 사용할 수 있습니다.
이 포스 트랜스듀서는 다루기 쉽고 비교적 복잡하지 않은 설치가 가능합니다. 크기가 작기 때문에 특히 압축력을 측정해야 하는 매우 좁은 설치 공간에서 사용하기에 적합합니다.
참고 사항과부하를 방지하려면 조립 중에 힘 변환기를 전기적으로 연결하고 측정값을 모니터링하는 것이 유리합니다. 측정 힘은 중앙을 통해 도입되어야 하며 횡방향 힘이 없어야 합니다. 포스 트랜스듀서를 조립할 때 지지면이 평평하도록 주의해야 합니다.