Cella di carico a compressione
Esecuzione miniaturizzata fino a 225 kN
Applicazioni
- Costruttori di impianti e apparati
- Sistemi di misura e controllo
- Ingegneria di precisione
- Centri di lavorazione completamente automatizzati
- Costruzione di teatri e palcoscenici
Caratteristiche distintive
- Campi di misura da 0 ... 25 N a 0 ... 225 kN [da 0 ... 5 a 0 ... 50,000 lbs]
- Errore di linearità relativo di 0,25 % Fnom
- Semplice introduzione della forza
- Esecuzione compatta, bassa altezza di installazione
- Grado di protezione IP67
Descrizione
La cella di carico compressione F1226 miniaturizzata si distingue in particolare per il suo ridotto diametro e l'altezza di installazione per i corrispondenti carichi nominali. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla solida struttura, questo trasduttore di forza, realizzato in acciaio inossidabile, può essere utilizzato nella più ampia gamma di aree industriali.
Questo trasduttore di forza è facile da maneggiare e consente un'installazione relativamente semplice. Le sue piccole dimensioni lo rendono particolarmente adatto per l'uso in spazi di installazione molto stretti in cui occorre misurare le forze di compressione.
Nota
Per evitare sovraccarichi, è vantaggioso collegare elettricamente durante il montaggio della cella di carico e monitorare il valore misurato. La forza di misura deve essere introdotta attraverso il centro e priva di forza trasversale. Durante il montaggio della cella di carico, prestare attenzione che la superficie di supporto sia piana.
Opzioni
Salto del segnale