모델 F1136 (NS 80) 유압식 힘 변환기를 사용하면 바이스 및 클램핑 시스템에서 간단하고 경제적으로 힘을 측정하고 최대 500 kN 의 측정 범위의 힘을 표시할 수 있습니다. 이 압축력 트랜스듀서의 납작한 케이스는 안정적인 힘 측정을 가능하게 합니다.
힘은 유압 원리를 이용하여 측정됩니다: 피스톤에 작용하는 힘이 압력 증가를 초래하며, 이는 연결된 디스플레이 장치에 시각적으로 표시될 수 있습니다. 디스플레이 기기의 눈금은 다양한 단위(예: N, kN, kg, t)로 정의할 수 있습니다.
누수 기밀성 보증
유압력 측정 장치의 누출 기밀에 대한 보증이 5년으로 연장되었습니다. 이 기간 내에 누수가 시작되는 포스 트랜스듀서는 무상으로 수리해 드립니다.
포스 트랜스듀서 장치를 의도대로 사용해야 5년 보증 연장의 전제 조건이 됩니다.