型式F1136(NS 80)油圧荷重計は、バイスおよびクランプシステムでの簡単かつ経済的に荷重を測定し、最大500 kNまでの測定範囲の荷重を表示することが可能です。この圧縮荷重計は平らなケースにより、安定した荷重測定を可能にします。
荷重は、油圧の原理を使用して測定されます。ピストンに作用する荷重により圧力が上昇し、接続された表示器でそれを確認することができます。表示器のスケールは、さまざまな単位(N、kN、kg、tなど)に設定できます。
漏れ止め保証
油圧荷重測定ユニットの漏れ止めの保証は5年間に延長されました2)。この期間内に漏れが生じた荷重計は無償で修理します。
1)500 N未満の定格荷重の場合、接続されているすべての測定計器の相対直線性誤差は±1.6%フルスケール(名目)です。
2)意図したとおりに荷重測定ユニットを使用することが、5年間の延長保証の前提条件となります。