mV/V 측정기는 패널 장착용 디스플레이 또는 대형 디스플레이용 E1930은 정확성과 읽기 쉽기 때문에 수많은 용도에 적합합니다. 측정값과 릴레이 출력의 상태는 5자리 디지털 다기능 디스플레이에 표시됩니다. 측정기는 토털라이저와 Min/Max 메모리를 제공합니다.
이러한 모델은 하중 트랜스듀서와 매개변수화에 대한 연결을 일반적으로 사용자 수행합니다. 계측기 프로그래밍은 메뉴 중심입니다. 최대 ±4.8 mV/V 또는 ±48 mV/V의 출력 신호를 가진 모든 스트레인 게이지 힘 변환기(최대 병렬 센서 4개)를 연결할 수 있습니다. 내부 센서 공급은 DC 5 또는 10 V입니다.