Industriële analoge meetinstrumenten
Met multifunctioneel display
Toepassingen
- Precisieweegschalen
- Industriële weegschalen
- Machinebouw en installatiebouw, geautomatiseerde productie
Bijzondere eigenschappen
- 5-cijferig digitaal display, gemakkelijk af te lezen tot 50 m
- Hoge nauwkeurigheid: 0,03 % van aflezing +2 μA of +2 mV
- Uitgebreide functies eenvoudig in te stellen op het instrument of via de pc
- Insteekbare uitbreidingskaarten, analoge uitgang, 2 of 4 grenswaarden, seriële interface
- Spatwaterdichtheid IP65
Omschrijving
Analoge meetinstrumenten als display voor paneelmontage of als groot display E1930 zijn zeer geschikt voor talloze toepassingen vanwege hun nauwkeurigheid en eenvoudige afleesbaarheid. Meetwaarden en de status van de relaisuitgangen worden weergegeven op het 5-cijferige digitale multifunctionele display. De meetinstrumenten hebben ook een totalisator en een Min/Max-geheugen.
De aansluiting op de bijbehorende krachtopnemer en de parametrering worden voor dit type meestal uitgevoerd door de klant. Het instrument wordt menugestuurd geprogrammeerd. Alle krachtopnemers met een uitgangssignaal van 0/4 ... 20 mA 2- of 3-draads en 0 ... 10 V kunnen worden aangesloten. Er kunnen maximaal twee verschillende sensoren tegelijk worden aangesloten. De interne sensorvoeding is DC 24 V.
Aanvragen en parametreren van verschillende waarden is mogelijk via de optionele seriële interface. Met de optionele 2 of 4 relais kan worden gecontroleerd of de grenswaarden worden onderschreden of overschreden. Bovendien is een 0/4 ... 20 mA uitgangssignaal beschikbaar voor analoge evaluatie. Stoorsignalen kunnen worden geëlimineerd door filterinstellingen.
Optie:
- Groot display met 100 mm hoge led, gemakkelijk af te lezen vanaf 50 m
- Groot display met een robuuste behuizing van aluminium
- DC-voeding
- 2-kanaals digitaal display voor 2 x 20 mA (2-draads/3-draads) of 2 x DC 10 V signalen