instrumentos de medição analógicos industriais
Com display multifuncional
Aplicações
- Balanças de precisão
- Balanças industriais
- Fabricante de máquinas e equipamentos, automação de máquinas
Características especiais
- Display digital de 5 dígitos, fácil de ler até 50 m
- Alta precisão: 0,03 % da leitura +2 μA ou +2 mV
- Extensas funções fáceis de configurar no instrumento ou via PC
- Placas de expansão plugáveis, saída analógica, 2 ou 4 valores limite, interface serial
- Grau de proteção IP65
Descrição
Os instrumentos de medição analógicos como display para montagem em painel ou como display grande E1930 são adequados para inúmeras aplicações devido à sua precisão e facilidade de leitura. Os valores medidos e o status das saídas de relé são exibidos no display multifuncional digital de 5 dígitos. Os instrumentos de medição também oferecem um totalizador, bem como memória Min/Max.
A ligação ao transdutor de força correspondente e a parametrização são normalmente realizadas pelo cliente para este modelo. A programação do instrumento é orientada por menus. Todos os transdutores de força com sinal de saída de 0/4 ... 20 mA de 2 ou 3 fios, bem como 0 ... 10 V podem ser conectados. Até dois sensores diferentes podem ser conectados ao mesmo tempo. A alimentação do sensor interno é de 24 V DC.
Solicitações e parametrizações de diferentes valores são possíveis através da interface serial opcional. Os 2 ou 4 relés opcionais permitem o monitoramento de valores limites inferiores ou superiores. Além disso, uma saída de 0/4 ... 20 mA sinal está disponível para avaliação analógica. Os sinais de interferência podem ser eliminados através de opções de configuração de filtro.
Opção:
- Visor grande com LED de 100 mm de altura, fácil de ler a partir de 50 m
- Tela grande com caixa robusta feita de alumínio
- Alimentação de tensão CC
- Display digital de 2 canais para 2 sinais de 20 mA (2 fios/3 fios) ou 2 sinais de 10 V CC