이 혁신적인 교정기는 현장 응용뿐만 아니라 해양 및 해군 분야의 가혹한 조건에서도 사용될 수 있도록 설계되었습니다.
사용의 용이성과 콤팩트하고 실용적인 디자인 덕분에 이들은 온도 측정 시스템의 교정이 프로세스와 최종 제품 품질 관리를 위해 필수적인 산업 프로세스에서 무적의 성능을 발휘합니다.
무게와 크기를 줄이고 내구성을 강화하기 위해 알루미늄 본체와 많은 내부 부품에 알루미늄 및 스테인리스 스틸을 사용하여 특별한 주의를 기울였습니다. 각 교정기는 당사의 기준에 따라 국제 표준에 맞춰 실험실에서 테스트 및 교정됩니다. 이 단계에서 모든 기능은 기준 매개변수와 비교하여 점검되며, 교정 프로토콜이 발행됩니다.
이 교정기의 열적 부분은 저항기로 가열된 금속 블록 또는 펠티어 열전 모듈로 구성되어 있습니다. 금속 블록에는 교체 가능한 인서트가 배치되는 구멍이 하나 있습니다.
사용 가능한 표준 인서트를 사용하면 교정기를 다용도로 사용할 수 있으며 가장 일반적인 직경의 온도 프로브를 교정하는 데 쉽게 적용할 수 있습니다.
고객별 인서트 및 보어는 요청 시 제공됩니다.