Calibrador de temperatura de bloque seco
Aplicaciones
- Monitorización y calibración de cualquier instrumento de medición de temperatura
- Instrumento de referencia para mediciones fáciles y rápidas
- Adecuado para uso in situ
Características
- Gran estabilidad
- Posible comprobación de termostatos
- Peso reducido y construcción compacta
- Manejo fácil
Descripción
Estos innovadores calibradores han sido diseñados para aplicaciones in situ, así como para las severas condiciones de los sectores naval y marino.
Su facilidad de uso y su diseño compacto y práctico los hacen imbatibles en los procesos industriales en los que la calibración de los sistemas de medición de la temperatura es esencial para el control del proceso y la calidad del producto final.
Se prestó especial atención en reducir su peso y tamaño y en reforzar su robustez mediante el uso de un cuerpo de aluminio y en muchas partes internas, aluminio y acero inoxidable.
Cada calibrador es probado en nuestro laboratorio y calibrado con nuestras referencias de acuerdo con la norma internacional. En esta etapa se comprueban todas las funciones con respecto a los parámetros de referencia y se emite un protocolo de calibración.
La parte térmica de estos calibradores está hecha de un bloque de metal calentado con resistencias o con módulos termoeléctricos Peltier. En el bloque de metal hay un agujero en el que se coloca el inserto intercambiable.
Con los insertos estándar disponibles, los calibradores son versátiles y se adaptan fácilmente para calibrar sondas de temperatura de los diámetros más comunes.
Se pueden solicitar insertos y perforaciones específicas para cada cliente