Four d'étalonnage
Applications
- Test et étalonnage d’instruments de mesure de température
- Instrument de référence pour des mesures simples et rapides
- Convient pour une utilisation sur site
Particularités
- Haute stabilité
- Possibilité de vérifier les switches de température
- Conception légère et compacte
- Mise en œuvre simple
Description
Ces fours innovants ont été conçus pour des applications sur site ainsi que pour les conditions les plus extrêmes comme dans le secteur naval et la marine.
Leur facilité d'utilisation et leur conception compacte les rendent imbattables dans les industries où l'étalonnage en température est nécessaire pour le contrôle et la qualité du produit final.
Une attention particulière est accordée à la réduction du poids, de la taille et au renforcement de la robustesse grâce à l’utilisation d’un corps en aluminium ainsi que de nombreuses pièces internes en aluminium et en acier inoxydable.
Chaque four est testé dans notre laboratoire et étalonné avec nos références conformément à la norme internationale. Pendant cette étape, toutes les fonctions sont vérifiées par rapport aux paramètres de référence et un rapport d'étalonnage est émis.
La partie thermique de ces fours est constituée d'un bloc métallique chauffé par des résistances ou par des modules thermoélectriques à effet Peltier. Le bloc métallique possède un alésage dans lequel l'insert interchangeable est placé.
Les fours sont polyvalents et peuvent être facilement adaptés pour l'étalonnage des sondes de température avec les diamètres les plus courants grâce à nos inserts standard disponibles.
Des inserts et alésages sur mesure aux besoins du client sont disponibles sur demande.