실험실, 작업장, 현장 등 어느 곳에서든 CTB9350-165 마이크로 교정 항온조 모델은 모든 교정 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 이 마이크로 교정 항온조는 -35 ~ +165 °C [-31 ~ +329 °F] 범위에서 사용할 수 있으며, 기존 기능뿐만 아니라 다양한 기능을 지원합니다.
드라이웰 온도 교정기의 경우, 낮은 삽입 깊이와 그로 인한 열 전도 오류로 인해 프로브가 짧으면 측정 불확도가 크게 증가합니다. 테스트 항목을 외부 기준 온도계와 비교할 때에도 너무 짧아서는 안 됩니다. 스템 길이가 매우 짧은 경우 온도 드라이웰 교정기보다 마이크로 교정 배스를 사용하는 것이 좋습니다.
여러 개의 프로브를 동시에 교정해야 하는 경우 마이크로 교정 항온조는 추가적인 이점이 있습니다: 서로 다른 센서 직경을 가진 온도계를 정확한 인서트를 준비할 필요 없이 함께 교정할 수 있습니다.
이 접근 방식은 테스트 항목이 매우 다양하고 스템 직경이 다양하거나 알 수 없는 경우 현장 교정에 특히 유용합니다.
CTB9350-165에는 통합 측정기를 장착할 수 있습니다. 이를 통해 0/4 ~ 20 mA 트랜스미터를 사용하여 온도계의 저항, 열전압 및 전류 신호를 측정하고 선택한 장치에 직접 표시할 수 있습니다.
대형 컬러 터치스크린을 통해 작동합니다. 사용자 인터페이스를 통해 테스트 작업을 생성하고 자동화할 수 있어 사용자의 시간을 크게 절약할 수 있습니다. 조작이 직관적이고 빠릅니다.