일반 정보
CPH7000 프로세스 교정기 모델은 아날로그 압력 측정기, 압력 트랜스미터 및 프로세스 트랜스미터의 교정 및 점검을 위한 정밀한 휴대용 교정기입니다. Ex 버전의 CPH7000은 방폭 지역에서도 사용할 수 있습니다. 또한 압력 스위치를 점검하고 스위칭 포인트를 결정할 수 있습니다. CPH7000을 사용하면 송신기를 점검할 수 있을 뿐만 아니라 시뮬레이션 및 테스트도 가능합니다.
디자인
CPH7000은 옵션으로 통합 기준 압력 센서와 수동 압력 생성 기능을 갖추고 있으며, -0.85 ~... +25 bar [12.3 ~ +360 psi]의 압력을 생성할 수 있습니다. 전기 모듈을 통해 외부 송신기에 전원을 공급하고 동시에 출력 신호를 측정(또는 시뮬레이션)할 수 있습니다.
기능
캘리브레이터는 빠르고 쉽게 캘리브레이션 루틴을 설정할 수 있을 뿐만 아니라 미리 구성된 캘리브레이션 루틴을 실행하고 측정값을 자동으로 저장할 수도 있습니다. 완료된 캘리브레이션 프로세스는 WIKA-Wireless 인터페이스를 통해 PC로 전송할 수 있습니다. 이 데이터는 이후 WIKA-CAL 소프트웨어를 사용하여 평가하고 보관할 수 있습니다. 따라서 CPH7000만으로 완전히 종이 없는 송신기 캘리브레이션이 가능합니다.
정확도
CPH7000은 온도 보정 기능이 있으며 스팬의 0.025% 정확도를 달성합니다. 복잡한 계산을 피하기 위해 측정값을 고객별 단위로 직접 표시할 수도 있습니다.