Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model CPH7000

Przenośny kalibrator procesowy

Wersja premium

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa CT 15.51 Instrukcja obsługi #1 Instrukcja obsługi #2 Instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Firmy świadczące usługi kalibracji i przemysł usługowy
  • Laboratoria pomiarowe i kontrolne
  • Zapewnienie jakości
  • Kalibracja na miejscu (bezpieczeństwo również w obszarach niebezpiecznych)

Specjalne właściwości

  • Ręczne generowanie ciśnienia -0,85 ... +25 bar [12,3 ... +360 psi]
  • Dokładność: 0,025 % FS (w tym certyfikat kalibracji)
  • Generowanie/pomiar 0 ... 24 mA i napięcie zasilania 24 V DC
  • Rejestrator danych z wysoką szybkością pomiaru i dużą pamięcią
  • Wersja iskrobezpieczna

Opis

Informacje ogólne
Kalibrator procesowy CPH7000 to precyzyjny, przenośny kalibrator do kalibracji i sprawdzania analogowych przyrządów do pomiaru ciśnienia, przetworników ciśnienia i przetworników procesowych. CPH7000 w wersji Ex może być również używany w strefach zagrożonych wybuchem. Ponadto przełączniki ciśnieniowe mogą być sprawdzane i określany jest punkt przełączania. Dzięki CPH7000 można nie tylko sprawdzać nadajniki, ale także symulować i testować.

Konstrukcja
CPH7000 opcjonalnie posiada zintegrowany czujnik ciśnienia odniesienia, a także ręczne generowanie ciśnienia, za pomocą którego można generować ciśnienia -0,85 ... +25 bar [12,3 ... +360 psi]. Możliwe jest jednoczesne zasilanie zewnętrznego nadajnika za pośrednictwem modułu elektrycznego i pomiar (lub symulacja) jego sygnału wyjściowego.

Funkcje
Kalibrator oferuje możliwość szybkiego i łatwego ustawiania procedur kalibracji, ale także uruchamiania wstępnie skonfigurowanych procedur kalibracji i automatycznego zapisywania zmierzonych wartości. Za pośrednictwem interfejsu WIKA-Wireless zakończone procesy kalibracji mogą być przesyłane do komputera PC. Dane te mogą być następnie oceniane i archiwizowane przy użyciu oprogramowania WIKA-CAL. Dzięki temu kalibracja przetwornika bez użycia papieru jest możliwa tylko przy użyciu CPH7000.

Dokładność
CPH7000 jest kompensowany temperaturowo i osiąga dokładność 0,025 % zakresu. Aby uniknąć skomplikowanych obliczeń, zmierzone wartości mogą być również wyświetlane bezpośrednio w jednostkach specyficznych dla klienta.

Karta produktu WIKA

Karta produktu WIKA

Interesują Cię dane poszczególnych produktów (np. raport z testów)? Dowiedz się więcej o swoim produkcie WIKA.