Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo CPH7000

Calibrador de processo portátil

Versão premium

Documentos selecionados
Data sheet CT 15.51 Instruções de operação #1 Instruções de operação #2 Instruções de operação #3

Aplicações

  • Prestadores de serviços de calibração e testes
  • Laboratórios de medição e controle
  • Garantia da Qualidade
  • Calibração no local (segurança também em áreas perigosas)

Características especiais

  • Geração manual de pressão de -0,85 ... +25 bar [12,3 ... +360 psi]
  • Precisão: 0,025 % FS (incl. certificado de calibração)
  • Geração/medição de 0 ... 24 mA e alimentação de tensão DC 24 V
  • Registrador de dados com alta taxa de medição e grande memória
  • Versão intrinsecamente segura

Descrição

Informações gerais
O calibrador de processo modelo CPH7000 é um calibrador preciso e portátil para calibração e verificação de instrumentos analógicos de medição de pressão, transmissores de pressão e transmissores de processo. O CPH7000 na versão Ex também pode ser usado em áreas classificadas. Além disso, os pressostatos podem ser verificados e o ponto de comutação determinado. Com o CPH7000, os transmissores podem não apenas ser verificados, mas também simulados e testados.

Projeto
O CPH7000 possui opcionalmente um sensor de pressão de referência integrado e também uma geração manual de pressão, com a qual podem ser geradas pressões de -0,85 ... +25 bar [12,3 ... +360 psi]. É possível alimentar simultaneamente um transmissor externo através do módulo elétrico e medir (ou também simular) o seu sinal de saída.

Funções
O calibrador oferece a possibilidade de definir rotinas de calibração de forma rápida e fácil, mas também de executar rotinas de calibração pré-configuradas e salvar automaticamente os valores medidos. Através da interface WIKA-Wireless, os processos de calibração concluídos podem ser transmitidos para um PC. Esses dados podem posteriormente ser avaliados e arquivados usando o software WIKA-CAL. Assim, uma calibração do transmissor completamente sem papel é possível apenas com o CPH7000.

Exatidão
O CPH7000 é compensado por temperatura e atinge uma precisão de 0,025 % do intervalo. Para evitar cálculos complicados, os valores medidos também podem ser exibidos diretamente em unidades específicas do cliente.

Passe de produto WIKA

Passe de produto WIKA

Você está interessado em dados individuais de produtos (por exemplo, relatório de teste)? Saiba mais sobre o seu produto WIKA.