이 모델은 두 가지 시리즈로 제공됩니다: CER6000-RR(기준 저항기) 및 CER6000-RW(표준 기준 저항기) 4선식 레퍼런스 저항기 RR 시리즈는 경제적인 비용으로 높은 정확도와 안정성을 제공합니다. ASL 범위의 AC 온도계 저항 브리지에 대한 비교 표준으로 사용하기 위해 특별히 설계된 RR 시리즈는 전기 표준 실험실에서도 사용할 수 있습니다.
표준 고정 값 외에도 1 ~ 10,000 Ω 사이의 모든 값으로 저항을 공급할 수 있습니다. RR 시리즈의 일반적인 응용 분야는 온도 교정 또는 전기 표준 실험실에서 전송 표준 또는 기준 소스로 사용됩니다.